BUS/KNX presence sensor - ceiling mounted - IP 20 - 360° IR and ultrasound - 8 m
MOSAIC lighting management KNX
Legrand
BUS/KNX presence sensor - ceiling mounted - IP 20 - 360° IR and ultrasound - 8 m
REF. 048918
EAN.
3245060489182
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Model | Movement sensor |
---|---|
Mounting method | Flush-mounted |
Constant light control | Yes |
HVAC-control | No |
Networkable | Yes |
Suitable for wireless transmission | No |
Creep-under protection | Yes |
Mounting height | 2.5 m |
Max. reach sideways | 4 m |
Diameter reach on floor | 8 m |
Response value sensitivity adjustable | Yes |
Response value luminosity adjustable | Yes |
Teach-function for response value luminosity | No |
Dim function with dimmer basic element | No |
Animal zone | No |
Staircase light controller | Yes |
Combination movement sensor/push button switch | No |
---|---|
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Suitable for degree of protection (IP) | IP20 |
Operation mode switch | No |
Min. switch-on time | 5 s |
Max. duty cycle | 18 min |
Detection angle horizontal | 0-360 ° |
Compatible with Apple HomeKit | No |
Colour | White |
RAL-number (similar) | 9003 |
Compatible with Google Assistant | No |
Compatible with Amazon Alexa | No |
IFTTT support available | No |
Documentație
2 documente
Ghid tehnic
Fișă tehnică
1 document
Fișier BIM
1 document
Acord
KNX EIB-11/11700/14
(0.21 Mo)
13 documente
Firmware pentru utilizare specială
Firmware pentru utilizare specială
Firmware pentru utilizare specială
Firmware
Firmware pentru utilizare specială
Firmware pentru utilizare specială
Firmware pentru utilizare specială
Firmware pentru utilizare specială
Firmware pentru utilizare specială
Firmware pentru utilizare specială
Firmware
Firmware pentru utilizare specială
Firmware pentru utilizare specială
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE