![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/024082-LEGRAND-1000.jpg)
Buton cu actionare prin apasare si deblocare prin tragere Osmoz - EN 418 pentru oprire de urgenta Ø40 - rosu
Legrand
Buton cu actionare prin apasare si deblocare prin tragere Osmoz - EN 418 pentru oprire de urgenta Ø40 - rosu
REF. 024082
EAN.
3245060240820
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Colour button | Red |
---|---|
Construction type lens | Round |
Diameter cap | 40 mm |
Hole diameter | 22.5 mm |
Degree of protection (IP) | IP66 |
Degree of protection (NEMA) | 4X |
Type of button | High |
Suitable for illumination | Yes |
Switching function latching | Yes |
Spring-return | No |
---|---|
With front ring | Yes |
Material front ring | Plastic |
Colour front ring | Yellow |
Suitable for emergency stop | Yes |
Unlocking method | Pull-release |
Operating / setting temperature | -25-70 °C |
Storage temperature | -40-70 °C |
Halogen free | Yes |
Documentație
1 document
Autocad 3D
4 documente
Acord
OC / CB-FR_714619/A1
(0.42 Mo)
Acord
UL recogn cUL-NKCR8.E57818
(0.06 Mo)
Acord
VERITAS (BV)-16400/D1 BV
(0.64 Mo)
Profilul de mediu
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE