Skip to main content
Logo print

Buton cu actionare prin apasare si deblocare prin tragere Osmoz - pentru oprire de urgenta Ø40 - rosu

Legrand

Buton cu actionare prin apasare si deblocare prin tragere Osmoz - pentru oprire de urgenta Ø40 - rosu

REF. 024080 EAN. 3245060240806
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Colour button Red
Construction type lens Round
Diameter cap 40 mm
Hole diameter 22.5 mm
Degree of protection (IP) IP66
Degree of protection (NEMA) 4X
Type of button High
Suitable for illumination Yes
Switching function latching Yes
Spring-return No
With front ring No
Suitable for emergency stop No
Unlocking method Pull-release
Operating / setting temperature -25-70 °C
Storage temperature -40-70 °C
Halogen free Yes

Documentație

1 document
Autocad 3D
023872.dwg dwg (0.05 Mo)
4 documente
Acord
Acord
Acord
Profilul de mediu
LGRP-2015-329-V1-EN.pdf pdf (0.66 Mo)