BUTON ORIZONTAL CU REVENIRE 230V
DOORBELLS
Legrand
BUTON ORIZONTAL CU REVENIRE 230V
REF. 094245
EAN.
3245060942458
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Shape | Rectangular |
---|---|
With name plate | No |
With lighting | No |
Material | Plastic |
Mounting method | Surface mounted |
Colour | Other |
Wireless | No |
Length | 70 mm |
Width | 23 mm |
Height | 35 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK06 |
---|---|
Degree of protection (IP) | IP30 |
Voltage type | AC |
Nominal voltage | 230-230 V |
Halogen free | Yes |
Connection type | Screwed terminal |
Terminals capacity | 1.5-1.5 mm² |
Label space/information surface | Yes |
Horizontal fixing center distance | 42-42 mm |