Skip to main content
Logo print

Buton pentru oprire in caz de urgenta - cu cheie - 2 module - alb

PROGRAMME MOSAIC Legrand

Buton pentru oprire in caz de urgenta - cu cheie - 2 module - alb

REF. 076601 EAN. 3245060766016
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Unlocking method Key-release
Number of contacts as normally closed contact 1
Number of contacts as normally open contact 1
Degree of protection (IP) IP41
Mounting method Built-in
With lighting No
Hole diameter 22.5 mm
Connection type auxiliary circuit Screw connection
Width 45 mm
Height 45 mm
Depth 73.3 mm
Degree of impact strength (IK) IK04
Operating / setting temperature -5-35 °C
Storage temperature -10-70 °C
Terminals capacity 2.5-2.5 mm²

Documentație

1 document
Fișă tehnică
F00418EN-02.pdf pdf (0.24 Mo)
2 documente
Fișier BIM
Autocad 3D
3D_LG-076601.stp ifc (5.85 Mo)