![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/076602-LEGRAND.jpg)
Buton pentru oprire in caz de urgenta - deblocare prin rotire la sfert de tura - 2 module - alb
PROGRAMME MOSAIC
Legrand
Buton pentru oprire in caz de urgenta - deblocare prin rotire la sfert de tura - 2 module - alb
REF. 076602
EAN.
3245060766023
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Unlocking method | Turn-release |
---|---|
Number of contacts as normally closed contact | 1 |
Number of contacts as normally open contact | 1 |
Degree of protection (IP) | IP41 |
Mounting method | Built-in |
With lighting | No |
Hole diameter | 22.5 mm |
Connection type auxiliary circuit | Screw connection |
Width | 45 mm |
---|---|
Height | 45 mm |
Depth | 68.4 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Terminals capacity | 2.5-2.5 mm² |
Documentație
1 document
Fișă tehnică
2 documente
Fișier BIM
Autocad 3D
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE