![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/020294-LEGRAND-1000.jpg)
Butuc cu cheie tip 2433A - pentru usi metalice sau din sticla - se livreaza cu 2 chei
XL³
Legrand
Butuc cu cheie tip 2433A - pentru usi metalice sau din sticla - se livreaza cu 2 chei
REF. 020294
EAN.
3245060202941
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Type of handle | Key |
---|---|
Toggle | No |
Padlock locking | No |
Espagnolette locking (3-point locking) | Yes |
---|---|
Type of closure | Cylinder |
Documentație
2 documente
Manual de instrucțiuni
Document workshop
6 documente
Acord
LOVAG-IT 12.071
(0.55 Mo)
Acord
LOVAG-IT 12.069
(0.59 Mo)
Acord
LOVAG-IT 12.072
(0.57 Mo)
Acord
LOVAG-IT 12.070
(0.56 Mo)
Acord
LOVAG-IT 12.066
(0.59 Mo)
Acord
LOVAG-IT 12.068
(0.57 Mo)
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE