Skip to main content
Logo print

Buzzer - 230 V~ - 6 VA - 1 modul

Legrand

Buzzer - 230 V~ - 6 VA - 1 modul

REF. 004113 EAN. 3245060041137
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Nominal voltage 230 V
Type of current AC
Electricity consumption 0.027 A
Degree of protection (IP) IP00
Loudness 73 dB
Housing material Plastic
Housing colour Other
Type of tone Continuous tone
Mounting method Built-in
Built-in transformer No

Documentație

1 document
Autocad 3D
004107.dwg dwg (0.12 Mo)