![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/046291-LEGRAND-1000.jpg)
Cabinet distributie fibra optica - 2 module fibra optica SC pentru 12 fibre multimode
Legrand
Cabinet distributie fibra optica - 2 module fibra optica SC pentru 12 fibre multimode
REF. 046291
EAN.
3245060462918
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Suitable for number of couplings/adapters | 24 |
---|---|
With front plate | Yes |
With housing | No |
With pigtails | No |
APC-version | No |
Colour | Black |
RAL-number | 9005 |
---|---|
Mounting method | Wall mounting |
Height | 292 mm |
Width | 323 mm |
Depth | 92 mm |
Documentație
1 document
Manual de instrucțiuni
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE