Skip to main content
Logo print

CABLU 3 ÎN 1 USB A VERS MICRO USB/USBC/LIGHTNING 1M ÎMPLETITURĂ GRI

Legrand

CABLU 3 ÎN 1 USB A VERS MICRO USB/USBC/LIGHTNING 1M ÎMPLETITURĂ GRI

REF. 050693 EAN. 3414971186026
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Connection 1 USB
Connection type connection 1 Other
Connection 2 USB
Connection type connection 2 Other
Cable length 1.2 m
With terminal resistor No
Screened No
Width 180 mm
Height 90 mm
Depth 25 mm
Operating / setting temperature -5-40 °C
Storage temperature -25-70 °C
Colour Grey
Halogen free Yes