![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-090040-WEB-R.jpg)
Cablu adaptor 2P+T - 16 A - bornă camping - Franco/P17 - 3G 1,5² - 0,30 m
Legrand
Cablu adaptor 2P+T - 16 A - bornă camping - Franco/P17 - 3G 1,5² - 0,30 m
REF. 090040
EAN.
3245060900403
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Model | Set |
---|---|
Colour | Other |
Width | 100 mm |
Height | 360 mm |
Depth | 82 mm |
---|---|
Halogen free | No |
Antimicrobial treatment | No |