![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-091183-WEB-PF.jpg)
Cablu echipat în prealabil pentru lampă - 1,5m/2x0,75mm² - fișă de tip tată 2P +întrerupător 2A - alb
equipped cable
Legrand
Cablu echipat în prealabil pentru lampă - 1,5m/2x0,75mm² - fișă de tip tată 2P +întrerupător 2A - alb
REF. 091183
EAN.
3245060911836
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Connection 1 | Europlug (CEE 7/16) |
---|---|
Connection 2 | Other |
Number of cores | 3 |
Nominal cross section conductor | 1.5 mm² |
Length | 4 m |
Material outer sheath | Rubber |
Temperature resistance | -15-100 °C |
Nominal voltage | 230-230 V |
---|---|
Colour outer sheath | White |
Spiralized cable | No |
With protective conductor | No |
Oil resistant according to EN IEC 60811-404 | No |
With cord switch | No |
Outer diameter approx. | 8 mm |