Skip to main content
Logo print

CADRU + CAPAC CUTIE DE PLASTIC STANDARD 12/18M

Universal Floor boxes LG Legrand

CADRU + CAPAC CUTIE DE PLASTIC STANDARD 12/18M

REF. 088001 EAN. 3414970754943
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Cover model Rectangular
Number of device cups 1
Housing material Other
Surface protection housing Other
With opening carpeting Yes
Depth of flooring recess 8 mm
Protective frame carpeting Yes
Colour Grey
RAL-number 7031
Suitable for subfloor duct No
Suitable for hollow floor Yes
Suitable for double floor built-in Yes
Suitable for wet cleaning Yes
Outer width 241 mm
Outer length 286 mm
Length built-in dimension 264 mm
Width built-in dimension 219 mm
Min. built-in depth 41 mm

Documentație

3 documente
Fișă tehnică
F03331EN-02.pdf pdf (4.4 Mo)
Manual de instrucțiuni
LE08015AA-04.pdf pdf (2.82 Mo)
Fișă tehnică
F03334EN-02.pdf pdf (7.03 Mo)
7 documente
Fișier BIM
Fișier BIM
Fișier BIM
Fișier BIM
Autocad 3D
3D_LG-088001.stp ifc (17.92 Mo)
Fișier BIM
Fișier BIM
1 document
Profilul de mediu
LGRP-00108-V01.01-EN.pdf pdf (0.61 Mo)