![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/LG-088002-WEB-R.jpg)
CADRU + CAPAC CUTIE DE PLASTIC STANDARD 16/24M
Universal Floor boxes LG
Legrand
CADRU + CAPAC CUTIE DE PLASTIC STANDARD 16/24M
REF. 088002
EAN.
3414970754950
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Cover model | Rectangular |
---|---|
Number of device cups | 1 |
Housing material | Other |
Surface protection housing | Other |
With opening carpeting | Yes |
Depth of flooring recess | 8 mm |
Protective frame carpeting | Yes |
Colour | Grey |
RAL-number | 7031 |
Suitable for subfloor duct | No |
---|---|
Suitable for hollow floor | Yes |
Suitable for double floor built-in | Yes |
Suitable for wet cleaning | Yes |
Outer width | 286 mm |
Outer length | 286 mm |
Length built-in dimension | 264 mm |
Width built-in dimension | 264 mm |
Min. built-in depth | 41 mm |
Documentație
3 documente
Fișă tehnică
Manual de instrucțiuni
Fișă tehnică
6 documente
Fișier BIM
Fișier BIM
Fișier BIM
Fișier BIM
Fișier BIM
Fișier BIM
1 document
Profilul de mediu
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE