![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/LG-088140-WEB-R.jpg)
CADRU CUTIE DE CULOARE 12/18M
Universal Floor boxes LG
Legrand
CADRU CUTIE DE CULOARE 12/18M
REF. 088140
EAN.
3414970756336
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Cover model | Rectangular |
---|---|
Number of device cups | 1 |
Housing material | Other |
With opening carpeting | No |
Protective frame carpeting | No |
Colour | Grey |
Suitable for subfloor duct | Yes |
Suitable for hollow floor | Yes |
---|---|
Suitable for double floor built-in | No |
Suitable for wet cleaning | Yes |
Outer width | 219 mm |
Outer length | 264 mm |
Length built-in dimension | 265 mm |
Width built-in dimension | 220 mm |
Documentație
3 documente
Fișă tehnică
Manual de instrucțiuni
Fișă tehnică
7 documente
Fișier BIM
Fișier BIM
Fișier BIM
Fișier BIM
Fișier BIM
Fișier BIM
Autocad 3D
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE