Capac - 220x260 mm - pentru jgheab GTL compus ref. 300 32
GTL DRIVIA
Legrand
Capac - 220x260 mm - pentru jgheab GTL compus ref. 300 32
REF. 030034
EAN.
3245060300340
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Width | 220 mm |
---|---|
Length | 2600 mm |
Material | Plastic |
Material quality | Polyvinyl chloride (PVC) |
Halogen free | No |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Suitable for circuit integrity | No |
Colour | White |
---|---|
RAL-number | 9003 |
Degree of protection (IP) | Other |
Degree of impact strength (IK) | Other |
Operating / setting temperature | 15-60 °C |
Height | 13.7 mm |
Storage temperature | -5-60 °C |