![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/LG-075729-WEB-R.jpg)
Capac 45 mm pt profil - pt DLP clipsare directă - 2 m - antimicrobian
Snap-On Antimicrobial DLP Trunking LG
Legrand
Capac 45 mm pt profil - pt DLP clipsare directă - 2 m - antimicrobian
REF. 075729
EAN.
3245060757298
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Width | 45 mm |
---|---|
Length | 2000 mm |
Model | Smooth |
Mounting method cover | Inner lying |
Mounting of cover | Snap on |
Material | Plastic |
Material quality | Polyvinyl chloride (PVC) |
Halogen free | No |
Antimicrobial treatment | Yes |
Surface protection | Other |
---|---|
Colour | White |
RAL-number | 9003 |
With protective foil | Yes |
Operating / setting temperature | 15-60 °C |
Height | 18.17 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK00 |
Degree of protection (IP) | Other |
Storage temperature | -5-60 °C |
Documentație
1 document
Fișă tehnică
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE