![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/34/LG-340728-WEB-R.jpg)
Capac de bypass P31 CB 300 GS
Legrand
Capac de bypass P31 CB 300 GS
REF. 340728
EAN.
8009561578340
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Width | 300 mm |
---|---|
Suitable for cable tray | Yes |
Suitable for cable ladder | No |
Type of fastening | Snapped on |
Material | Steel |
---|---|
Material quality | Other |
Surface protection | Continuously galvanized |