![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/63/LG-638105-WEB-R.jpg)
Capac capat 15x10mm pt mini-plinta DLP-S distributie
DLP-S Mini-trunking LG
Legrand
Capac capat 15x10mm pt mini-plinta DLP-S distributie
REF. 638105
EAN.
3245066381053
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Model | Left/right |
---|---|
Material | Plastic |
Material quality | Other |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Suitable for circuit integrity | No |
---|---|
Type of fastening | Snap on |
Colour | White |
With protective foil | No |
Width | 15 mm |
Height | 10 mm |
Documentație
1 document
Fișă tehnică
1 document
Autocad 3D
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE