Skip to main content
Logo print

Capac capat 16x16mm pt mini-plinta DLP-S distributie

DLP-S Mini-trunking LG Legrand

Capac capat 16x16mm pt mini-plinta DLP-S distributie

REF. 638115 EAN. 3245066381152
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Model Left/right
Material Plastic
Material quality Other
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Surface protection Untreated
Suitable for circuit integrity No
Type of fastening Snap on
Colour White
With protective foil No
Degree of protection (IP) IP40
Degree of impact strength (IK) IK06
Operating / setting temperature 15-60 °C
Width 16 mm
Height 16 mm
Depth 10 mm
Storage temperature -25-60 °C

Documentație

1 document
Fișă tehnică
F01197EN-07.pdf pdf (2.05 Mo)
1 document
Autocad 3D
LG-638115.stp ifc (0.04 Mo)
2 documente
Profilul de mediu
LGRP-01518-V01.01-EN.pdf pdf (0.62 Mo)
Acord
NF-1129 (1.02 Mo)