Capac capat 20x12mm pt mini-plinta DLP-S distributie
DLP-S Mini-trunking LG
Legrand
Capac capat 20x12mm pt mini-plinta DLP-S distributie
REF. 638125
EAN.
3245066381251
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Model | Left/right |
---|---|
Material | Plastic |
Material quality | Other |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Suitable for circuit integrity | No |
Type of fastening | Snap on |
Colour | White |
With protective foil | No |
---|---|
Degree of protection (IP) | IP40 |
Degree of impact strength (IK) | IK06 |
Operating / setting temperature | 15-60 °C |
Width | 20 mm |
Height | 12 mm |
Depth | 10 mm |
Storage temperature | -25-60 °C |
Documentație
1 document
Fișă tehnică
1 document
Autocad 3D
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE