Skip to main content
Logo print

Capac capat 50x20mm pt mini-plinta DLP-S distributie

DLP-S Mini-trunking LG Legrand

Capac capat 50x20mm pt mini-plinta DLP-S distributie

REF. 638165 EAN. 3245066381657
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Model Left/right
Material Plastic
Material quality Other
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Surface protection Untreated
Suitable for circuit integrity No
Type of fastening Snap on
Colour White
With protective foil No
Width 50 mm
Height 20 mm

Documentație

1 document
Fișă tehnică
F01197EN-07.pdf pdf (2.05 Mo)
2 documente
Profilul de mediu
LGRP-01518-V01.01-EN.pdf pdf (0.62 Mo)
Acord
NF-1129 (1.02 Mo)