![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/01/011160-LEGRAND-1000.jpg)
Capac capăt DLP aluminiu - 50x150
Universal DLP Aluminium trunking LG
Legrand
Capac capăt DLP aluminiu - 50x150
REF. 011160
EAN.
3245060111601
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Width | 150 mm |
---|---|
Depth | 50 mm |
Model | Symmetric |
Suitable for | Left/right |
Joint cover | Yes |
Type of fastening | Screw-on |
Material | Plastic |
Material quality | Other |
---|---|
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Other |
Colour | Other |
With protective foil | No |
Documentație
1 document
Fișă tehnică
1 document
Profilul de mediu
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE