Skip to main content
Logo print

Capac capăt DLP aluminiu - 50x195

Universal DLP Aluminium trunking LG Legrand

Capac capăt DLP aluminiu - 50x195

REF. 011161 EAN. 3245060111618
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Width 195 mm
Depth 50 mm
Model Symmetric
Suitable for Left/right
Joint cover Yes
Type of fastening Screw-on
Material Plastic
Material quality Other
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Surface protection Other
Colour Other
With protective foil No

Documentație

1 document
Fișă tehnică
F00639EN-04.pdf pdf (0.91 Mo)
1 document
Profilul de mediu
LGRP-2014-040-V1-EN.pdf pdf (1.34 Mo)