Capac capat DLP clipsare directă - 50 x 145 - stânga sau dreapta - alb
Snap-On DLP Trunking LG
Legrand
Capac capat DLP clipsare directă - 50 x 145 - stânga sau dreapta - alb
REF. 075614
EAN.
3245060756147
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Width | 145 mm |
---|---|
Depth | 50 mm |
Model | Symmetric |
Suitable for | Left/right |
Joint cover | Yes |
Type of fastening | Screw-on |
Material | Plastic |
Material quality | Other |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
---|---|
Colour | White |
RAL-number | 9003 |
With protective foil | No |
Degree of protection (IP) | IP40 |
Operating / setting temperature | -5-60 °C |
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
Height | 150 mm |
Storage temperature | -25-60 °C |
Documentație
2 documente
Fișă tehnică
Manual de instrucțiuni
1 document
Fișier BIM
1 document
Profilul de mediu
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE