Skip to main content
Logo print

Capac capat DLP clipsare directă - 50 x 180 - stânga sau dreapta - alb

Snap-On DLP Trunking LG Legrand

Capac capat DLP clipsare directă - 50 x 180 - stânga sau dreapta - alb

REF. 075616 EAN. 3245060756161
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Width 180 mm
Depth 50 mm
Model Symmetric
Suitable for Left/right
Joint cover Yes
Type of fastening Screw-on
Material Plastic
Material quality Other
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Surface protection Untreated
Colour White
RAL-number 9003
With protective foil No
Degree of protection (IP) IP40
Operating / setting temperature -5-60 °C
Degree of impact strength (IK) IK07
Height 190 mm
Storage temperature -25-60 °C

Documentație

2 documente
Fișă tehnică
F00886EN-06.pdf pdf (1 Mo)
Manual de instrucțiuni
LE01005AB.pdf pdf (0.35 Mo)
1 document
Fișier BIM
1 document
Profilul de mediu
LGRP-01604-V02.01-EN.pdf pdf (0.74 Mo)