Skip to main content
Logo print

Capac capat DLP clipsare directa - 50 x 80 - stanga sau dreapta - gri

Snap-on DLP trunking GREY Legrand

Capac capat DLP clipsare directa - 50 x 80 - stanga sau dreapta - gri

REF. 075805 EAN. 3414970003911
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Width 80 mm
Depth 50 mm
Model Symmetric
Suitable for Left/right
Joint cover Yes
Type of fastening Screw-on
Material Plastic
Material quality Other
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Surface protection Untreated
Colour Grey
RAL-number 7035
With protective foil No

Documentație

2 documente
Manual de instrucțiuni
LE01003AB.pdf pdf (0.31 Mo)
Fișă tehnică
F01806EN-03.pdf pdf (0.64 Mo)