![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/LG-075755-WEB-R.jpg)
Capac capat DLP Negru clipsare directă - 50 x 80 - stânga sau dreapta
Snap-on Black Edition DLP Trunking LG
Legrand
Capac capat DLP Negru clipsare directă - 50 x 80 - stânga sau dreapta
REF. 075755
EAN.
3245060757557
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Width | 80 mm |
---|---|
Depth | 50 mm |
Model | Symmetric |
Suitable for | Left/right |
Joint cover | Yes |
Type of fastening | Screw-on |
Material | Plastic |
Material quality | Other |
---|---|
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Colour | Black |
RAL-number | 9017 |
With protective foil | No |
Documentație
2 documente
Manual de instrucțiuni
Fișă tehnică
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE