![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/031208-LEGRAND-1000.jpg)
Capac de capat DLPlus 40x16 alb
DLPlus Mini-Trunking LG
Legrand
Capac de capat DLPlus 40x16 alb
REF. 031208
EAN.
3245060312084
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Model | Left/right |
---|---|
Material | Plastic |
Material quality | Other |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Suitable for circuit integrity | No |
Type of fastening | Snap on |
---|---|
Colour | White |
RAL-number | 9003 |
With protective foil | No |
Width | 40 mm |
Height | 16 mm |
Documentație
2 documente
Manual de instrucțiuni
Fișă tehnică
1 document
Profilul de mediu
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE