Skip to main content
Logo print

Capac de capat - pentru bagheta DLPlus 20x12.5 - alb

DLPlus Mini-Trunking LG Legrand

Capac de capat - pentru bagheta DLPlus 20x12.5 - alb

REF. 031202 EAN. 3245060312022
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Model Left/right
Material Plastic
Material quality Other
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Surface protection Untreated
Suitable for circuit integrity No
Type of fastening Snap on
Colour White
RAL-number 9003
With protective foil No
Width 23 mm
Height 14 mm
Depth 35 mm

Documentație

2 documente
Manual de instrucțiuni
104870237-02.pdf pdf (0.17 Mo)
Fișă tehnică
F00988EN-05.pdf pdf (2.71 Mo)
1 document
Profilul de mediu
LGRP-01603-V02.01-EN.pdf pdf (0.92 Mo)