![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/60/LG-603840-WEB-R.jpg)
Capac capăt pentru DLP aluminiu prindere rapida 50x85
Snap-on Aluminium Trunking LG
Legrand
Capac capăt pentru DLP aluminiu prindere rapida 50x85
REF. 603840
EAN.
3245066038407
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Width | 85 mm |
---|---|
Depth | 50 mm |
Model | Symmetric |
Suitable for | Left/right |
Joint cover | Yes |
Type of fastening | Screw-on |
Material | Plastic |
Material quality | Other |
---|---|
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Other |
Colour | Other |
With protective foil | No |
Documentație
1 document
Fișă tehnică
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE