![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/LG-065283-WEB-R.jpg)
Capac Céliane - variatoare - grafit
Legrand
Capac Céliane - variatoare - grafit
REF. 065283
EAN.
3414970574589
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Imprint/indication | None |
---|---|
Utilization | Other |
Type of fastening | Engage (snap) |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Lacquered |
Surface finishing | Matt |
Antimicrobial treatment | No |
Colour | Anthracite |
With label area | No |
---|---|
With exchangeable lens/symbol | No |
Suitable for degree of protection (IP) | IP20 |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Width | 53 mm |
Height | 53 mm |
Depth | 8 mm |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |