Capac conic pentru GTL Drivia 18 - joncțiune jgheab/plafon/podea
GTL DRIVIA
Legrand
Capac conic pentru GTL Drivia 18 - joncțiune jgheab/plafon/podea
REF. 030071
EAN.
3245060300715
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Material | Plastic |
---|---|
Material quality | Other |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Suitable for circuit integrity | No |
Type of fastening | Screw-on |
---|---|
Colour | White |
RAL-number | 9003 |
With protective foil | No |
Width | 401.9 mm |
Height | 260 mm |
Documentație
1 document
Manual de instrucțiuni
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE