Skip to main content
Logo print

Capac conic - pentru jgheab GTL - joncțiune joncțiune jgheab/plafon/podea

GTL DRIVIA Legrand

Capac conic - pentru jgheab GTL - joncțiune joncțiune jgheab/plafon/podea

REF. 030095 EAN. 3245060300951
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Material Plastic
Material quality Other
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Surface protection Untreated
Suitable for circuit integrity No
Type of fastening Screw-on
Colour White
RAL-number 9003
With protective foil No
Degree of protection (IP) Other
Degree of impact strength (IK) Other
Operating / setting temperature -5-60 °C
Width 359.8 mm
Height 300 mm
Depth 133.2 mm
Storage temperature -25-60 °C