![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/LG-088104-WEB-R.jpg)
CAPAC CUTIE DE CULOARE CU FINISAJ DIN OȚEL INOXIDABIL 12/18M
Universal Floor boxes LG
Legrand
CAPAC CUTIE DE CULOARE CU FINISAJ DIN OȚEL INOXIDABIL 12/18M
REF. 088104
EAN.
3414970755827
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Cover model | Rectangular |
---|---|
Number of device cups | 0 |
Housing material | Stainless steel |
With opening carpeting | Yes |
Depth of flooring recess | 15 mm |
Protective frame carpeting | No |
Colour | Grey |
Suitable for subfloor duct | No |
---|---|
Suitable for hollow floor | No |
Suitable for double floor built-in | No |
Suitable for wet cleaning | Yes |
Outer width | 215 mm |
Outer length | 260 mm |
Documentație
3 documente
Fișă tehnică
Manual de instrucțiuni
Fișă tehnică
7 documente
Fișier BIM
Fișier BIM
Fișier BIM
Fișier BIM
Fișier BIM
Fișier BIM
Autocad 3D
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE