Skip to main content
Logo print
title

Capac cutie metalică cu finisaj din alamă 12/18M

Universal Floor boxes LG Legrand

Capac cutie metalică cu finisaj din alamă 12/18M

REF. 088107 EAN. 3414970755889
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Cover model Rectangular
Number of device cups 0
Housing material Other
With opening carpeting Yes
Depth of flooring recess 15 mm
Protective frame carpeting No
Colour Other
Suitable for subfloor duct No
Suitable for hollow floor No
Suitable for double floor built-in No
Suitable for wet cleaning Yes
Outer width 215 mm
Outer length 260 mm

Documentație

3 documente
Manual de instrucțiuni
LE09678AA-05.pdf pdf (2.01 Mo)
Fișă tehnică
F03332EN-01.pdf pdf (3.11 Mo)
Fișă tehnică
F03335EN-03.pdf pdf (4.72 Mo)
6 documente
Fișier BIM
Fișier BIM
Fișier BIM
Fișier BIM
Fișier BIM
Fișier BIM