![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/089543-LEGRAND-1000.jpg)
Capac de instalare Batibox pentru beton - pentru casetă verticală dreptunghiulară
Legrand
Capac de instalare Batibox pentru beton - pentru casetă verticală dreptunghiulară
REF. 089543
EAN.
3245060895433
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Length | 156 mm |
---|---|
Width | 40 mm |
Depth | 15 mm |
Shape | Other |
Type of fastening | Other |
Model | Other |
With cable outlet | No |
Material | Plastic |
Halogen free | Yes |
---|---|
Colour | Grey |
With screws | No |
Sealable | No |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
Storage temperature | -5-60 °C |
Documentație
1 document
Fișă tehnică
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE