![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/089569-LEGRAND-1000.jpg)
Capac de instalare pentru doză Batibox pentru beton 895 51- cu reductor - Ø100
Legrand
Capac de instalare pentru doză Batibox pentru beton 895 51- cu reductor - Ø100
REF. 089569
EAN.
3245060895693
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Diameter | 96.5 mm |
---|---|
For box-/housing diameter | 60-60 mm |
Length | 96.5 mm |
Width | 96.5 mm |
Depth | 23.5 mm |
Shape | Round |
Type of fastening | Screw cover |
Model | Other |
With cable outlet | No |
Material | Plastic |
---|---|
Halogen free | Yes |
Colour | Grey |
With screws | No |
Sealable | No |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
Storage temperature | -5-60 °C |