Skip to main content
Logo print

Capac de instalare pentru doză Batibox pentru beton 895 53/55 - cu reductor

Legrand

Capac de instalare pentru doză Batibox pentru beton 895 53/55 - cu reductor

REF. 089567 EAN. 3245060895679
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Diameter 92 mm
For box-/housing diameter 85-85 mm
Length 92 mm
Width 92 mm
Depth 30 mm
Shape Round
Type of fastening Screw cover
Model Other
With cable outlet No
Material Plastic
Halogen free Yes
Colour Grey
With screws No
Sealable No
Degree of impact strength (IK) IK04
Degree of protection (IP) IP20
Operating / setting temperature -5-40 °C
Storage temperature -5-60 °C