Skip to main content
Logo print

Capac IP 30 - pt doza metalică sub pardoseală șapă - cu 2 ierisi laterale cablu

MOSAIC Legrand

Capac IP 30 - pt doza metalică sub pardoseală șapă - cu 2 ierisi laterale cablu

REF. 089688 EAN. 3245060896881
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Cover model Square
Number of device cups 1
Number of socket outlets with protective contact CEE 7/3 (type F) 0
Number of socket outlets British Standard BS1363 0
Housing material Other
Degree of protection (IP) IP30
With opening carpeting Yes
Depth of flooring recess 24 mm
Protective frame carpeting No
Colour Other
Suitable for subfloor duct Yes
Suitable for hollow floor Yes
Suitable for double floor built-in Yes
Suitable for wet cleaning No
Outer width 266 mm
Outer length 266 mm
Length built-in dimension 266 mm
Width built-in dimension 266 mm
Min. built-in depth 65 mm
Depth 30 mm
Number of rows 3
Degree of impact strength (IK) IK08
Operating / setting temperature -5-60 °C
Storage temperature -25-60 °C
Halogen free Yes
Fitted with USB plug No

Documentație

2 documente
Manual de instrucțiuni
LE01716AB-05.pdf pdf (3.32 Mo)
Fișă tehnică
F00839EN-05.pdf pdf (0.89 Mo)
1 document
Fișier BIM