Skip to main content
Logo print

Capac ornamental Céliane - sondă de temperatură - alb

Legrand

Capac ornamental Céliane - sondă de temperatură - alb

REF. 068248 EAN. 3245060682484
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Model Other
Imprint/indication Other
Utilization Other
Suitable for touch sensor connector for bus system Yes
Type of fastening Clamp mounting
Monitoring window/light outlet No
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Surface protection Other
Surface finishing Glossy
Antimicrobial treatment No
Colour White
RAL-number (similar) 9003
With label area No
With exchangeable lens/symbol No
Suitable for degree of protection (IP) IP21