![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/068546-LEGRAND-1000.jpg)
Capac ornamental Céliane - sondă de temperatură cu comandă de derogare - titan
Legrand
Capac ornamental Céliane - sondă de temperatură cu comandă de derogare - titan
REF. 068546
EAN.
3245060685461
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Model | Other |
---|---|
Imprint/indication | Other |
Utilization | Other |
Suitable for touch sensor connector for bus system | Yes |
Type of fastening | Clamp mounting |
Monitoring window/light outlet | No |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Other |
---|---|
Surface finishing | Glossy |
Antimicrobial treatment | No |
Colour | Titanium |
RAL-number (similar) | 7006 |
With label area | No |
With exchangeable lens/symbol | No |
Suitable for degree of protection (IP) | IP21 |