![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/N4/N4547-BTICINO-1000.jpg)
Capac ornamental pentru întrerupătorul cu cartelă Living Light - Alb
Bticino
Capac ornamental pentru întrerupătorul cu cartelă Living Light - Alb
REF. N4547
EAN.
8005543442852
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Model | Hotel card |
---|---|
Imprint/indication | Various symbols |
Utilization | Other |
Suitable for touch sensor connector for bus system | No |
Type of fastening | Engage (snap) |
Monitoring window/light outlet | No |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Matt |
Antimicrobial treatment | No |
Colour | White |
---|---|
RAL-number (similar) | 9003 |
With label area | No |
With exchangeable lens/symbol | No |
Suitable for degree of protection (IP) | IP20 |
Degree of impact strength (IK) | IK00 |
Width | 61.3 mm |
Height | 45.2 mm |
Depth | 16.5 mm |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Documentație
1 document
Fișă tehnică
1 document
Acord
OC / CB-FR_717747
(0.45 Mo)
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE