Skip to main content
Logo print

Capac pentru 2-module 17.5 mm

PROGRAMME MOSAIC Legrand

Capac pentru 2-module 17.5 mm

REF. 078840 EAN. 3245060788407
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Model Two-part button
Imprint/indication None
Utilization Other
Suitable for touch sensor connector for bus system No
Type of fastening Engage (snap)
Monitoring window/light outlet No
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Surface protection Untreated
Surface finishing Glossy
Antimicrobial treatment No
Colour White
RAL-number (similar) 9003
With label area No
With exchangeable lens/symbol No
Suitable for degree of protection (IP) Other
Degree of impact strength (IK) IK04
Width 45 mm
Height 115.9 mm
Depth 47.3 mm
Operating / setting temperature -5-35 °C
Storage temperature -10-70 °C

Documentație

1 document
Fișier BIM
4 documente
Acord
Acord
NF-NF012_2201/A2 (1.3 Mo)
Acord
Acord