![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/09/091494-LEGRAND.jpg)
CAPAC PENTRU COMBINĂ PAC 20A
Legrand
CAPAC PENTRU COMBINĂ PAC 20A
REF. 091494
EAN.
3245060914943
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Shape | Round |
---|---|
With sealing | No |
Inflammability class of insulation material according to with UL94 | Other |
---|---|
Depth | 31.5 mm |