![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/61/611260_pw_127191.jpg)
Capac pentru conductele de aer condiționat 60x100
DLP Fluid LG
Legrand
Capac pentru conductele de aer condiționat 60x100
REF. 611300
EAN.
3245066113005
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Width | 100 mm |
---|---|
Length | 2000 mm |
Material | Plastic |
Material quality | Polyvinyl chloride (PVC) |
Halogen free | No |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Suitable for circuit integrity | No |
---|---|
Colour | White |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
Operating / setting temperature | -25-60 °C |
Height | 60 mm |
Storage temperature | -25-60 °C |
Documentație
1 document
Fișă tehnică
1 document
Profilul de mediu
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE