![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/080194-LEGRAND-1000.jpg)
Capac - pentru Doză Batibox materiale multiple format mare 801 24
Legrand
Capac - pentru Doză Batibox materiale multiple format mare 801 24
REF. 080194
EAN.
3245060801946
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Length | 159.5 mm |
---|---|
For box-/housing length | 159 mm |
Width | 159.5 mm |
For box-/housing width | 159 mm |
Depth | 17.6 mm |
Shape | Square |
Type of fastening | Cover for mounting with screws |
Model | Blind cover |
Material | Plastic |
Halogen free | No |
---|---|
Colour | White |
With screws | Yes |
Sealable | No |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
Storage temperature | -5-40 °C |
Documentație
1 document
Autocad 3D
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE