![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/KG/BT-KG8100-WEB-R.jpg)
Capac pentru modul obturator ref. K4950
LIVING NOW^ DIGITAL CONTROLS - MyHOME_Up
Bticino
Capac pentru modul obturator ref. K4950
REF. KG8100
EAN.
8005543641477
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Material | Plastic |
---|---|
Construction type lens | Rectangular |
Width opening | 40 mm |
Height opening | 86 mm |
Colour | Black |
Degree of impact strength (IK) | Not applicable |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Operating / setting temperature | -5-45 °C |
---|---|
Storage temperature | -10-70 °C |
RAL-number | 9011 |
Halogen free | No |
Antimicrobial treatment | No |
Mounting method | Surface mounted/recessed mounted |