![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/081971-LEGRAND-1000.jpg)
Capac de prindere - pentru doză Batibox pentru beton ref. 819 40/41
Legrand
Capac de prindere - pentru doză Batibox pentru beton ref. 819 40/41
REF. 081971
EAN.
3245060819712
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
For box-/housing diameter | 71-71 mm |
---|---|
Length | 105.5 mm |
Width | 90.5 mm |
Depth | 18 mm |
Shape | Rectangular |
Type of fastening | Other |
Model | Construction protective cover |
Material | Plastic |
Halogen free | Yes |
---|---|
Colour | Red |
With screws | No |
Sealable | No |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
Storage temperature | -5-60 °C |