![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/039477_pw_93953.jpg)
Capac de protectie Viking 3 - Pentru 4 blocuri de jonctiune cu pasul: 26 mm
Legrand
Capac de protectie Viking 3 - Pentru 4 blocuri de jonctiune cu pasul: 26 mm
REF. 039488
EAN.
3245060394882
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
End plate model | No |
---|---|
Partition model | No |
Colour | Other |
Thickness | 1.5 mm |
---|---|
Snap in | Yes |
Inflammability class of insulation material according to with UL94 | Other |